Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TL4G
118U5358
Хладагенты: R134a, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур; Высокотемпературные (ВT) системы охлаждения; Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 220/1/50 220/1/60
118U5358
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Компрессор |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | SPARE PART, COMP TL4G (SINGLE PACK) |
| Model number | TL4G |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| SCIP dossier no. | bc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA SPARE-7 |
| Группа продуктов | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Использование сегмента | Высокотемпературные (ВT) системы охлажденияОхлаждение до низких температурОхлаждение до средних температур |
| Название продукта | Compressor |
| Описание | TL4G |
| Тип продукта | TL |
| Торговое название | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Хладагенты | R134a |
| Электропитание компрессора [В] | 220/1/50 220/1/60 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 7.5 Килограмм |
| Вес нетто | 7.4 Килограмм |
| Volume | 38.313 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424651718 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |