Electrical component, Starting kit
7701038
Комплект для пуска типа CSR, 30 µФ, 15 µФ, 98 µФ
7701038
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Electrical component |
| In scope of WEEE | No |
| InspectionText | START KIT-CSRnotUL 30+15+100µF |
| Material Description | START KIT-CSRnotUL 30+15+100µF |
| Product line | Commercial Compressors |
| UL mark | Yes |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Compressors Accessories |
| Количество упаковок | 4 |
| Название продукта | Electrical component |
| Описание | Комплект для пуска типа CSR, 30 µФ, 15 µФ, 98 µФ |
| Применение | LTZ 022-1MT(Z) 022-1 |
| Сертификация | UKCACEUL |
| Тип продукта | Starting kit |
| Торговое название | Compressors Accessories |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.81 Килограмм |
| Вес нетто | 0.59 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 2.822 Литр |
| EAN/UPC | 5702428587150 |