Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | SH |
| IDV | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | SH485B4ABA Компрессор герметичный |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 бар |
| Max pressure (PS) - low side | 31.10 бар |
| Model number | SH485B4ABA |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Product line | Commercial Compressors |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 75.7 A |
| SCIP dossier no. | eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Верхнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] | 457 В |
| Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 506 В |
| Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] | 415 В |
| Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 460 В |
| Вес упаковки [Kg] | 737 кг |
| Всасывающий патрубок, материал | - |
| Втулка под резьбу | ODF |
| Выравнивание уровней масла | 21/4дюйма, Rotolock |
| Высота всасывающего патрубка [мм] | 331 мм |
| Высота нагнетательного патрубка[мм] | 697 мм |
| Высота упаковки [мм] | 800 мм |
| Вязкость: [cP] | 32.0 cP |
| Группа продуктов | Hermetic compressors |
| Диаметр [мм] | 333 мм |
| Длина упаковки [мм] | 1150 мм |
| Заводские настройки ВД(высокое давление) [bar] | 0 бар |
| Заводские настройки НД(низкое давление) [bar] | 0 бар |
| Заправка маслом, [л] | 6.70 л |
| Заправка хладагентом [kg] [Max] | 17.00 кг |
| Защита от обратного вращения ротора | Электрон. модуль |
| Защита электродвигателя | Электронный защитный модуль, 110/240В |
| Использование сегмента | Кондиционирование воздуха |
| Испытания на ВД [bar] [Max] | 48.7 бар |
| Испытания на НД [bar] [Max] | 34.3 бар |
| Испытания на перепад давления [bar] [Max] | 37 бар |
| Класс защиты (IP) | IP54 (с кабельным уплотнением) |
| Код конфигурации | Одинарный |
| Кол-во запусков в час [Max] | 12 |
| Количество упаковок | 4 |
| Макс. постоянный рабочий ток (MCC) | 106 A |
| Макс. рабочий ток [MOC] | 91 A |
| Максимальная температура со стороны высокого давления | 150.0 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Максимальная температура со стороны низкого давления | 52.0 °C |
| Минимальная температура со стороны высокого давления | -35.0 °C |
| Минимальная температура со стороны низкого давления | -35.0 °C |
| Момент затяжки [Nm] | 21.00 Н·м |
| Момент затяжки при монтаже на стекло [Nm] | 50 Н·м |
| Момент затяжки силового соединения [Nm] | 3.00 Н·м |
| Момент затяжки соединения заземления [Nm] | 4.00 Н·м |
| Монтаж стекла | Резьбовой |
| Название продукта | Scroll compressor SH |
| Нижнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] | 340 В |
| Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 414 В |
| Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] | 380 В |
| Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 460 В |
| Номер чертежа | 8556133d |
| Общая высота, мм | 755.0 мм |
| Объём на стороне высокого давления | 3.8 л |
| Объём на стороне низкого давления | 29.2 л |
| Описание | SH485-4 |
| Описанный объем [см3] | 442.60 см³ |
| Отверстие манометра высокого давления | Отсутствует |
| Отверстие манометра низкого давления | Клапан Schrader |
| Перечень рекомендуемых масел | 160SZ |
| Поставляемое масло | Первоначальная заправка маслом |
| Поставляемые инструкции | Указания по установке |
| Поставляемый комплект для монтажа | Комплект для монтажа с жесткими изолирующими прокладками, болтами, гайками, втулками и шайбами |
| Поставляемый модуль | Электронный защитный модуль, установленный в клеммную коробку |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 1-5/8 дюйм |
| Размер всасывающей соединительной трубы [in] | 1-5/8 дюйм |
| Размер нагнетающего патрубка [in] | 1-3/8 дюйм |
| Размер нагнетающей соединительной трубы [in] | 1-3/8 дюйм |
| Регулировка производительности | Фиксированная скорость |
| Сертификация | CEULUKCA |
| Скорость вращения при 50Гц [rpm] | 2900 об/мин |
| Скорость вращения при 60Гц [rpm] | 3500 об/мин |
| Слив масла | 1/4дюйма, под отбортовку |
| Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm] | 0.28 Ohm |
| Стандарт фитингов | ODF |
| Технология | Спиральный |
| Тип присоединения | Запаяный |
| Тип продукта | SH485 |
| Ток с блокированным ротором (LRA) | 389 A |
| Торговое название | Спиральный компрессор |
| Фаза | 3 |
| Хладагенты | R410A |
| Цвет | Синий |
| Частота [Гц] | 50/60 |
| Ширина упаковки [мм] | 965 мм |
| Экономайзер | Нет |
| Электрические соединения | Stud M5 |
| Электропитание компрессора [В] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 197.62 Килограмм |
| Вес нетто | 186.62 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428664325 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |