Спиральный компрессор, MLZ038T2LQ9A
121L8776
Хладагенты: R404A; R407C; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Использование сегмента: Высокотемпературные (ВT) системы охлаждения; Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 200-220/3/50 208-230/3/60, Вариант упаковки: Промышленная упаковка
121L8776
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Family | MLZ |
| IDV | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | MLZ038T2LQ9A Компрессор спиральный |
| Max pressure (PS) - high side | 31.10 бар |
| Max pressure (PS) - low side | 26.20 бар |
| Model number | MLZ038T2LQ9A |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 208-230/3/60 |
| Product line | Commercial Compressors |
| RLA | 16.7 A |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Верхнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] | 242 В |
| Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 253 В |
| Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] | 220 В |
| Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 230 В |
| Впрыск жидкости | Нет |
| Всасывающий патрубок, материал | - |
| Выравнивание уровней масла | Отсутствует |
| Высота всасывающего патрубка [мм] | 280 мм |
| Высота нагнетательного патрубка[мм] | 422 мм |
| Вязкость: [cP] | 46.0 cP |
| Группа продуктов | Hermetic compressors |
| Диаметр [мм] | 184 мм |
| Заправка маслом, [л] | 1.57 л |
| Заправка хладагентом [kg] [Max] | 5.44 кг |
| Защита электродвигателя | Внутреннее устройство защиты от перегрузки |
| Использование сегмента | Охлаждение до средних температурВысокотемпературные (ВT) системы охлаждения |
| Класс защиты (IP) | IP22 |
| Код конфигурации | Одинарный |
| Кол-во запусков в час [Max] | 12 |
| Количество упаковок | 12 |
| Макс. постоянный рабочий ток (MCC) | 26 A |
| Момент затяжки при монтаже на стекло [Nm] | 53 Н·м |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Момент затяжки силового соединения [Nm] | 3.00 Н·м |
| Момент затяжки соединения заземления [Nm] | 2.00 Н·м |
| Монтаж стекла | Резьбовой |
| Название продукта | Scroll compressor MLZ |
| Напряжение конденсатора A [V] | 370.00 В |
| Нижнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] | 180 В |
| Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 187 В |
| Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] | 200 В |
| Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 208 В |
| Номер чертежа | 0XR6298B-2 |
| Общая высота, мм | 455.0 мм |
| Описание | MLZ038T2A |
| Описанный объем [см3] | 80.95 см³ |
| Отверстие манометра высокого давления | Отсутствует |
| Отверстие манометра низкого давления | Отсутствует |
| Перечень рекомендуемых масел | 215PZ |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 1-1/4 дюйм |
| Размер всасывающей соединительной трубы [in] | 7/8 дюйм |
| Размер нагнетающего патрубка [in] | 1 дюйм |
| Размер нагнетающей соединительной трубы [in] | 1/2 дюйм |
| Регулировка производительности | Фиксированная скорость |
| Сертификация | CEULUKCA |
| Скорость вращения при 50Гц [rpm] | 2900 об/мин |
| Скорость вращения при 60Гц [rpm] | 3500 об/мин |
| Слив масла | 1/4дюйма, под отбортовку |
| Сопротивление обмотки 1-2 [Ohm] | 0.60 Ом |
| Сопротивление обмотки 1-3 [Ohm] | 0.60 Ом |
| Сопротивление обмотки 2-3 [Ohm] | 0.61 Ом |
| Стандарт фитингов | Rotolock |
| Технология | Спиральный |
| Тип масла | Полиэфирное масло |
| Тип присоединения | Rotolock |
| Тип продукта | MLZ038A |
| Ток с блокированным ротором (LRA) | 123 A |
| Торговое название | Спиральный компрессор |
| Фаза | 3 |
| Хладагенты | R134aR22R404AR407CR448AR449AR452AR507AR513A |
| Цвет | Синий |
| Частота [Гц] | 50/60 |
| Экономайзер | Нет |
| Электрические соединения | Винтовое соединение 10-32 UNFx 9,5 |
| Электропитание компрессора [В] | 200-220/3/50 208-230/3/60 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 40.37 Килограмм |
| Вес нетто | 37.2 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.1 Кубический метр |
| EAN/UPC | 5702424059590 |