Спиральный компрессор, HLM068T4LC6
120U1746
Хладагенты: R22, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка/паллета
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: HLM
120U1746
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Family | HLM |
| IDV | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | HLM068T4LC6 Компрессор спиральный |
| Max pressure (PS) - high side | 31.10 бар |
| Max pressure (PS) - low side | 26.20 бар |
| Model number | HLM068T4LC6 |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Product line | Commercial Compressors |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 9.6 A |
| SCIP dossier no. | 22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка/паллета |
| Верхнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] | 457 В |
| Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 506 В |
| Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] | 415 В |
| Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 460 В |
| Всасывающий патрубок, материал | - |
| Выравнивание давления газа | Отсутствует |
| Выравнивание уровней масла | Отсутствует |
| Высота всасывающего патрубка [мм] | 280 мм |
| Высота нагнетательного патрубка[мм] | 422 мм |
| Вязкость: [cP] | 32.0 cP |
| Группа продуктов | Hermetic compressors |
| Диаметр [мм] | 184 мм |
| Длина [mm] | 239.0 мм |
| Заправка маслом, [л] | 1.57 л |
| Заправка хладагентом [kg] [Max] | 5.44 кг |
| Защита электродвигателя | Внутреннее устройство защиты от перегрузки |
| Использование сегмента | Кондиционирование воздуха |
| Класс защиты (IP) | IP22 |
| Код конфигурации | Одинарный |
| Количество упаковок | 16 |
| Макс. постоянный рабочий ток (MCC) | 15 A |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Момент затяжки силового соединения [Nm] | 3.00 Н·м |
| Момент затяжки соединения заземления [Nm] | 2.00 Н·м |
| Монтаж стекла | Отсутствует |
| Название продукта | Scroll compressor HLM |
| Нижнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] | 342 В |
| Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 414 В |
| Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] | 380 В |
| Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 460 В |
| Номер чертежа | 0XR6089B-1 |
| Общая высота, мм | 455.0 мм |
| Описание | HLM068T4 |
| Описанный объем [см3] | 93.08 см³ |
| Отверстие манометра высокого давления | Отсутствует |
| Отверстие манометра низкого давления | Отсутствует |
| Перечень рекомендуемых масел | 160ABM |
| Поставляемое масло | Первоначальная заправка маслом |
| Поставляемые инструкции | Указания по установке |
| Поставляемый комплект для монтажа | Комплект для монтажа с изолирующими прокладками и втулками |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 7/8 дюйм |
| Размер всасывающей соединительной трубы [in] | 7/8 дюйм |
| Размер нагнетающего патрубка [in] | 1/2 дюйм |
| Размер нагнетающей соединительной трубы [in] | 1/2 дюйм |
| Регулировка производительности | Фиксированная скорость |
| Сертификация | CEULUKCA |
| Скорость вращения при 50Гц [rpm] | 2900 об/мин |
| Скорость вращения при 60Гц [rpm] | 3500 об/мин |
| Сопротивление обмотки 1-2 [Ohm] | 1.85 Ом |
| Сопротивление обмотки 1-3 [Ohm] | 1.83 Ом |
| Сопротивление обмотки 2-3 [Ohm] | 1.87 Ом |
| Стандарт фитингов | ODF |
| Технология | Спиральный |
| Тип масла | Алкилбензольное масло |
| Тип присоединения | Запаяный |
| Тип продукта | HLM068 |
| Ток с блокированным ротором (LRA) | 82 A |
| Торговое название | Спиральный компрессор |
| Фаза | 3 |
| Хладагенты | R22 |
| Цвет | Черный |
| Частота [Гц] | 50/60 |
| Ширина [мм] | 239.00 мм |
| Экономайзер | Нет |
| Электрические соединения | Винтовое соединение 10-32 UNFx 9,5 |
| Электропитание компрессора [В] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 42.14 Килограмм |
| Вес нетто | 39.08 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428224123 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |