Box w content

Комплект для обслуживания, Z04, Холодильный шкаф с остекленной дверью, Групповая упаковка, 40 шт

077Z7017

Тип продукта: Z04, Используется совместно с: Холодильный шкаф с остекленной дверью

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material Description077Z Service thermostat
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Включение с холодной стороны [°C]-3.5 °C
Включение с холодной стороны [°F]25.5 °F
Включение, среднее положение [°C]3.0 °C
Включение, среднее положение [°F]37.5 °F
Включение, теплая сторона [°C]8.5 °C
Включение, теплая сторона[°F]47.0 °F
Характеристика изделия
Значение
Выключение охлаждения [°C]-12.0 °C
Выключение, среднее положение [°C]-4.0 °C
Выключение, теплая сторона[°C]2.5 °C
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Длина капиллярной трубки [дюймы]66.0 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]1680 мм
Используется совместно сХолодильный шкаф с остекленной дверью
Количество в упаковке40 шт
Название продуктаКомплект для обслуживания
Обозначение типаАдаптивное управление холодильной установкой
Отключение режима нагрева [°F]36.5 °F
Отключение режима охлаждения [°F]10.0 °F
Промежуточное отключение [°F]25.0 °F
СертификацияcURus
Тип продуктаZ04

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.142 Килограмм
Вес нетто0.122 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.486 Литр
EAN/UPC5702428976381