Комплект для обслуживания, Z0, Морозильная камера без сигнализации, Групповая упаковка, 40 шт
077Z7014
Тип продукта: Z0, Используется совместно с: Морозильная камера без сигнализации
077Z7014
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Включение с холодной стороны [°C] | -24.0 °C |
| Включение с холодной стороны [°F] | -11.0 °F |
| Включение, среднее положение [°C] | -15.5 °C |
| Включение, среднее положение [°F] | 4.0 °F |
| Включение, теплая сторона [°C] | -8.5 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Включение, теплая сторона[°F] | 16.5 °F |
| Выключение охлаждения [°C] | -32.0 °C |
| Выключение, среднее положение [°C] | -22.0 °C |
| Выключение, теплая сторона[°C] | -14.0 °C |
| Группа продуктов | Механические средства регулирования охлаждения |
| Длина капиллярной трубки [дюймы] | 84.0 дюйм |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 2135 мм |
| Используется совместно с | Морозильная камера без сигнализации |
| Количество в упаковке | 40 шт |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Обозначение типа | Адаптивная холодильная/ морозильная установкаУправление |
| Отключение режима нагрева [°F] | 7.0 °F |
| Отключение режима охлаждения [°F] | -25.5 °F |
| Промежуточное отключение [°F] | -7.5 °F |
| Сертификация | cURus |
| Тип продукта | Z0 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.142 Килограмм |
| Вес нетто | 0.122 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.442 Литр |
| EAN/UPC | 5702428976350 |