Box w content

Комплект для обслуживания, Z0, Холодильники, Групповая упаковка, 40 шт

077Z7012

Тип продукта: Z0, Используется совместно с: Холодильники

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material Description077Z Service thermostat
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Включение с холодной стороны [°C]-16.0 °C
Включение с холодной стороны [°F]3.0 °F
Включение, среднее положение [°C]-5.9 °C
Включение, среднее положение [°F]21.5 °F
Включение, теплая сторона [°C]2.3 °C
Характеристика изделия
Значение
Включение, теплая сторона[°F]36.0 °F
Выключение охлаждения [°C]-25.4 °C
Выключение, среднее положение [°C]-12.9 °C
Выключение, теплая сторона[°C]-3.4 °C
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Длина капиллярной трубки [дюймы]42.0 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]1070 мм
Используется совместно сХолодильники
Количество в упаковке40 шт
Название продуктаКомплект для обслуживания
Обозначение типаАдаптивная холодильная/ морозильная установкаУправление
Отключение режима нагрева [°F]26.0 °F
Отключение режима охлаждения [°F]-14.0 °F
Промежуточное отключение [°F]9.0 °F
СертификацияcURus
Тип продуктаZ0

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.142 Килограмм
Вес нетто0.122 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.442 Литр
EAN/UPC5702428976336