Комплект для обслуживания, Z6, Холодильник с автоматическим размораживанием, Групповая упаковка, 40 шт
077Z7011
Тип продукта: Z6, Используется совместно с: Холодильник с автоматическим размораживанием
077Z7011
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Включение с холодной стороны [°C] | 5.0 °C |
| Включение с холодной стороны [°F] | 41.0 °F |
| Включение, среднее положение [°C] | 5.0 °C |
| Включение, среднее положение [°F] | 41.0 °F |
| Включение, теплая сторона [°C] | 5.0 °C |
| Включение, теплая сторона[°F] | 41.0 °F |
| Выключение охлаждения [°C] | -8.2 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Выключение, среднее положение [°C] | -4.7 °C |
| Выключение, теплая сторона[°C] | -1.4 °C |
| Группа продуктов | Механические средства регулирования охлаждения |
| Длина капиллярной трубки [дюймы] | 84.0 дюйм |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 2135 мм |
| Используется совместно с | Холодильник с автоматическим размораживанием |
| Количество в упаковке | 40 шт |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Обозначение типа | Постоянное включениеУправление холодильником |
| Отключение режима нагрева [°F] | 29.5 °F |
| Отключение режима охлаждения [°F] | 17.0 °F |
| Промежуточное отключение [°F] | 23.5 °F |
| Сертификация | cURus |
| Тип продукта | Z6 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.142 Килограмм |
| Вес нетто | 0.122 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.442 Литр |
| EAN/UPC | 5702428975988 |