077B_single UL side_B0

Комплект для промышленного применения, B0

077B7356

Обозначение типа: Комплект для промышленного применения, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 75

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 75pcs/box
Product lineAppliance Controls
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Включение с холодной стороны [°C]1.5 °C
Включение, теплая сторона [°C]11.0 °C
Выключение охлаждения [°C]1.5 °C
Выключение, теплая сторона[°C]7.0 °C
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Характеристика изделия
Значение
Длина капиллярной трубки [мм]1200 мм
Количество в упаковке75 шт
Название продуктаIndustrial kit
Обозначение типаКомплект для промышленного применения
Регулировка позицииХОЛОДН.
СертификацияCE
Терминалы6,3 x 0,8 mm All
Тип продуктаB0

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.108 Килограмм
Вес нетто0.07 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.315 Литр
EAN/UPC5715255294634