077B_2x UL side_w-wo coating

Комплект для промышленного применения, B6

077B7353

Обозначение типа: Комплект для промышленного применения, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 80

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 80pcs/box
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Включение с холодной стороны [°C]5.0 °C
Включение, теплая сторона [°C]5.0 °C
Выключение охлаждения [°C]-24.4 °C
Характеристика изделия
Значение
Выключение, теплая сторона[°C]-12.2 °C
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Длина капиллярной трубки [мм]1300 мм
Количество в упаковке80 шт
Название продуктаIndustrial kit
Обозначение типаКомплект для промышленного применения
Регулировка позицииСРЕДНИЙ
СертификацияCE
ТерминалыКЛЕММА 4, ОДИНОЧНАЯ6,3 x 0,8 mm All
Тип продуктаB6

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.122 Килограмм
Вес нетто0.08 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.295 Литр
EAN/UPC5702428894531