077B_single UL side_B0

Комплект для промышленного применения, B0

077B7292

Обозначение типа: Комплект для промышленного применения, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 80

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 80pcs/box
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Включение с холодной стороны [°C]5.0 °C
Включение, теплая сторона [°C]12.5 °C
Выключение охлаждения [°C]1.5 °C
Характеристика изделия
Значение
Выключение, теплая сторона[°C]9.5 °C
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Длина капиллярной трубки [мм]650 мм
Количество в упаковке80 шт
Название продуктаIndustrial kit
Обозначение типаКомплект для промышленного применения
Регулировка позицииХОЛОДН.
СертификацияCE
Терминалы6,3 x 0,8 mm All
Тип продуктаB0

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто91 Грамм
Вес нетто60 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.295 Литр
EAN/UPC5715162980279