Комплект для промышленного применения, B0
077B7291
Обозначение типа: Комплект для промышленного применения, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 60
077B7291
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
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 60pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Включение с холодной стороны [°C] | -8.0 °C |
| Включение, теплая сторона [°C] | -3.4 °C |
| Выключение охлаждения [°C] | -12.0 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Выключение, теплая сторона[°C] | -7.0 °C |
| Группа продуктов | Механические средства регулирования охлаждения |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 900 мм |
| Количество в упаковке | 60 шт |
| Название продукта | Industrial kit |
| Обозначение типа | Комплект для промышленного применения |
| Регулировка позиции | ХОЛОДН. |
| Сертификация | CE |
| Терминалы | 6,3 x 0,8 mm All |
| Тип продукта | B0 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 104 Грамм |
| Вес нетто | 60 Грамм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.394 Литр |
| EAN/UPC | 5715162929216 |