077B_single UL side_B0

Комплект для промышленного применения, B0

077B7276

Обозначение типа: Комплект для промышленного применения, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 75

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 75pcs/box
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Включение с холодной стороны [°C]-24.5 °C
Включение, теплая сторона [°C]-15.6 °C
Характеристика изделия
Значение
Выключение охлаждения [°C]-29.3 °C
Выключение, теплая сторона[°C]-19.4 °C
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Длина капиллярной трубки [мм]1000 мм
Количество в упаковке75 шт
Название продуктаIndustrial kit
Обозначение типаКомплект для промышленного применения
Регулировка позицииСРЕДНИЙ
СертификацияCE
Терминалы6,3 x 0,8 mm All
Тип продуктаB0

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.132 Килограмм
Вес нетто0.12 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.315 Литр
EAN/UPC5702428409629