Box w content

Термостат требует обслуживания; с дополнительными аксессуарами, B0

077B7242

Тип продукта: B0, Обозначение типа: Термостат требует обслуживания; с дополнительными аксессуарами, Используется совместно с: 1-дверные холодильники,, Включение, теплая сторона [°C]: -1.7, Выключение, теплая сторона[°C]: -7.7, Включение с холодной стороны [°C]: -8.8, Выключение охлаждения [°C]: -16.7, Длина капиллярной трубки [мм]: 1300

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Включение с холодной стороны [°C]-8.8 °C
Включение с холодной стороны [°F]16.1 °F
Включение, теплая сторона [°C]-1.7 °C
Включение, теплая сторона[°F]28.9 °F
Характеристика изделия
Значение
Выключение охлаждения [°C]-16.7 °C
Выключение, теплая сторона[°C]-7.7 °C
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Длина капиллярной трубки [дюймы]51.2 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]1300 мм
Используется совместно с1-дверные холодильники,warm defrost
Количество в упаковке40 шт
Название продуктаКомплект для обслуживания
Обозначение типаТермостат требует обслуживанияс дополнительными аксессуарами
Отключение режима нагрева [°F]18.4 °F
Отключение режима охлаждения [°F]-1.9 °F
Оттайка, теплая сторона[°C]3.1 °C
Оттайка, теплая сторона[°F]37.6 °F
СертификацияCE
Тип продуктаB0

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто132 Грамм
Вес нетто122 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.486 Литр
EAN/UPC5702424639204