Комплект для промышленного применения, B0
077B7111
Обозначение типа: Комплект для промышленного применения, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 75
077B7111
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 75pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Включение с холодной стороны [°C] | 5.0 °C |
| Включение, теплая сторона [°C] | 12.5 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Выключение охлаждения [°C] | 1.5 °C |
| Выключение, теплая сторона[°C] | 9.5 °C |
| Группа продуктов | Механические средства регулирования охлаждения |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 1200 мм |
| Количество в упаковке | 75 шт |
| Название продукта | Industrial kit |
| Обозначение типа | Комплект для промышленного применения |
| Регулировка позиции | ХОЛОДН. |
| Сертификация | CE |
| Терминалы | 6,3 x 0,8 mm All |
| Тип продукта | B0 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.108 Килограмм |
| Вес нетто | 0.083 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.315 Литр |
| EAN/UPC | 5702424030612 |