Box w content

Термостат требует обслуживания; с дополнительными аксессуарами, B0

077B7109

Тип продукта: B0, Обозначение типа: Термостат требует обслуживания; с дополнительными аксессуарами, Используется совместно с: Холодильники, Включение, теплая сторона [°C]: 10.5, Выключение, теплая сторона[°C]: 5, Включение с холодной стороны [°C]: 3, Выключение охлаждения [°C]: -4.5, Длина капиллярной трубки [мм]: 1200

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Включение с холодной стороны [°C]3.0 °C
Включение с холодной стороны [°F]37.4 °F
Включение, теплая сторона [°C]10.5 °C
Характеристика изделия
Значение
Включение, теплая сторона[°F]50.9 °F
Выключение охлаждения [°C]-4.5 °C
Выключение, теплая сторона[°C]5.0 °C
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Длина капиллярной трубки [мм]1200 мм
Используется совместно сХолодильники
Количество в упаковке40 шт
Название продуктаКомплект для обслуживания
Обозначение типаТермостат требует обслуживанияс дополнительными аксессуарами
Отключение режима нагрева [°F]41.0 °F
Отключение режима охлаждения [°F]23.9 °F
СертификацияCE
Тип продуктаB0

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто90 Грамм
Вес нетто80 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.486 Литр
EAN/UPC5702424030636