Термостат требует обслуживания; с дополнительными аксессуарами, B0
077B7102
Тип продукта: B0, Обозначение типа: Термостат требует обслуживания; с дополнительными аксессуарами, Используется совместно с: Морозильная камера без сигнализации, Включение, теплая сторона [°C]: -9.5, Выключение, теплая сторона[°C]: -15, Включение с холодной стороны [°C]: -18, Выключение охлаждения [°C]: -24.5, Длина капиллярной трубки [мм]: 1200
077B7102
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Включение с холодной стороны [°C] | -18.0 °C |
| Включение с холодной стороны [°F] | 0.4 °F |
| Включение, теплая сторона [°C] | -9.5 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Включение, теплая сторона[°F] | 14.9 °F |
| Выключение охлаждения [°C] | -24.5 °C |
| Выключение, теплая сторона[°C] | -15.0 °C |
| Группа продуктов | Механические средства регулирования охлаждения |
| Длина капиллярной трубки [дюймы] | 47.2 дюйм |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 1200 мм |
| Используется совместно с | Морозильная камера без сигнализации |
| Количество в упаковке | 40 шт |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Обозначение типа | Термостат требует обслуживанияс дополнительными аксессуарами |
| Отключение режима нагрева [°F] | 5.0 °F |
| Отключение режима охлаждения [°F] | -12.1 °F |
| Сертификация | CE |
| Тип продукта | B0 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.136 Килограмм |
| Вес нетто | 0.015 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.486 Литр |
| EAN/UPC | 5702424026592 |