B20-product-details

B20

077B7086

Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 50pcs/box
Product lineAppliance Controls
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Включение с холодной стороны [°C]-24.0 °C
Включение, теплая сторона [°C]-10.0 °C
Выключение охлаждения [°C]-34.5 °C
Выключение, теплая сторона[°C]-17.0 °C
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Характеристика изделия
Значение
Длина капиллярной трубки [мм]2300 мм
Количество в упаковке50 шт
Название продуктаIndustrial kit
Обозначение типаWith signal contact, cuttingin on rising temperature
Регулировка позицииХОЛОДН.
СертификацияCE
Терминалы6,3 x 0,8 mm All
Тип продуктаB20

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто158 Грамм
Вес нетто132 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.472 Литр
EAN/UPC5715255160984