B62-product-details

B62

077B7083

Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 50pcs/box
Product lineAppliance Controls
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Включение с холодной стороны [°C]3.5 °C
Включение, теплая сторона [°C]3.5 °C
Выключение охлаждения [°C]-27.5 °C
Выключение, теплая сторона[°C]-11.0 °C
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Характеристика изделия
Значение
Длина капиллярной трубки [мм]1600 мм
Количество в упаковке50 шт
Название продуктаIndustrial kit
Обозначение типаWith constant cut-in temperat.aut.defrost and aux.contact
Регулировка позицииХОЛОДН.
СертификацияCE
Терминалы6,3 x 0,8 mm All
Тип продуктаB62

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто148 Грамм
Вес нетто122 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.472 Литр
EAN/UPC5715255160977