Box w content

Термостат требует обслуживания; с дополнительными аксессуарами, B0

077B7068

Тип продукта: B0, Обозначение типа: Термостат требует обслуживания; с дополнительными аксессуарами, Используется совместно с: Морозильная камера без сигнализации, Включение, теплая сторона [°C]: -16.7, Выключение, теплая сторона[°C]: -23.5, Включение с холодной стороны [°C]: -21.8, Выключение охлаждения [°C]: -29.5, Длина капиллярной трубки [мм]: 623

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Включение с холодной стороны [°C]-21.8 °C
Включение с холодной стороны [°F]-7.2 °F
Включение, среднее положение [°C]-19.2 °C
Включение, теплая сторона [°C]-16.7 °C
Характеристика изделия
Значение
Включение, теплая сторона[°F]2.0 °F
Выключение охлаждения [°C]-29.5 °C
Выключение, среднее положение [°C]-26.4 °C
Выключение, теплая сторона[°C]-23.5 °C
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Длина капиллярной трубки [мм]623 мм
Используется совместно сМорозильная камера без сигнализации
Количество в упаковке40 шт
Название продуктаКомплект для обслуживания
Обозначение типаТермостат требует обслуживанияс дополнительными аксессуарами
Отключение режима нагрева [°F]-10.3 °F
Отключение режима охлаждения [°F]-21.1 °F
СертификацияCE
Тип продуктаB0

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто121 Грамм
Вес нетто120 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.486 Литр
EAN/UPC5702428950916