Термостат требует обслуживания; с дополнительными аксессуарами, B6
077B7063
Тип продукта: B6, Обозначение типа: Термостат требует обслуживания; с дополнительными аксессуарами, Включение, теплая сторона [°C]: 6.2, Выключение, теплая сторона[°C]: -4.4, Выключение охлаждения [°C]: -9.9, Выключение охлаждения [°C]: -9.9, Длина капиллярной трубки [мм]: 1067
077B7063
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Включение с холодной стороны [°C] | 6.2 °C |
| Включение, среднее положение [°C] | 6.2 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Включение, теплая сторона [°C] | 6.2 °C |
| Выключение охлаждения [°C] | -9.9 °C |
| Выключение, среднее положение [°C] | -6.6 °C |
| Выключение, теплая сторона[°C] | -4.4 °C |
| Группа продуктов | Механические средства регулирования охлаждения |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 1067 мм |
| Используется совместно с | Refrig.w.automatic defrost |
| Количество в упаковке | 40 шт |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Обозначение типа | Термостат требует обслуживанияс дополнительными аксессуарами |
| Сертификация | CE |
| Тип продукта | B6 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 130 Грамм |
| Вес нетто | 120 Грамм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.486 Литр |
| EAN/UPC | 5702428949361 |