Box w content

Термостат требует обслуживания; с дополнительными аксессуарами, B6

077B7062

Тип продукта: B6, Обозначение типа: Термостат требует обслуживания; с дополнительными аксессуарами, Включение, теплая сторона [°C]: 2.8, Выключение, теплая сторона[°C]: -5.6, Выключение охлаждения [°C]: -12.8, Выключение охлаждения [°C]: -12.8, Длина капиллярной трубки [мм]: 1842

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Включение с холодной стороны [°C]2.8 °C
Включение, среднее положение [°C]2.8 °C
Характеристика изделия
Значение
Включение, теплая сторона [°C]2.8 °C
Выключение охлаждения [°C]-12.8 °C
Выключение, среднее положение [°C]-8.6 °C
Выключение, теплая сторона[°C]-5.6 °C
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Длина капиллярной трубки [мм]1842 мм
Используется совместно сRefrig.w.automatic defrost
Количество в упаковке40 шт
Название продуктаКомплект для обслуживания
Обозначение типаТермостат требует обслуживанияс дополнительными аксессуарами
СертификацияCE
Тип продуктаB6

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто141 Грамм
Вес нетто120 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.486 Литр
EAN/UPC5702428949842