Термостат требует обслуживания; с дополнительными аксессуарами, B0
077B7050
Тип продукта: B0, Обозначение типа: Термостат требует обслуживания; с дополнительными аксессуарами, Включение, теплая сторона [°C]: -2.8, Выключение, теплая сторона[°C]: -11, Включение с холодной стороны [°C]: -11, Выключение охлаждения [°C]: -23, Длина капиллярной трубки [мм]: 1200
077B7050
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Включение с холодной стороны [°C] | -11.0 °C |
| Включение с холодной стороны [°F] | 12.2 °F |
| Включение, теплая сторона [°C] | -2.8 °C |
| Включение, теплая сторона[°F] | 27.0 °F |
| Выключение охлаждения [°C] | -23.0 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Выключение, теплая сторона[°C] | -11.0 °C |
| Группа продуктов | Механические средства регулирования охлаждения |
| Длина капиллярной трубки [дюймы] | 47.2 дюйм |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 1200 мм |
| Используется совместно с | 1door refrigerators,warm defrost |
| Количество в упаковке | 40 шт |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Обозначение типа | Термостат требует обслуживанияс дополнительными аксессуарами |
| Отключение режима нагрева [°F] | 12.2 °F |
| Отключение режима охлаждения [°F] | -9.4 °F |
| Оттайка, теплая сторона[°C] | 6.5 °C |
| Оттайка, теплая сторона[°F] | 43.7 °F |
| Сертификация | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Тип продукта | B0 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 138 Грамм |
| Вес нетто | 128 Грамм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.486 Литр |
| EAN/UPC | 5702424692117 |