Box w content

Термостат требует обслуживания; с дополнительными аксессуарами, B0

077B7008

Тип продукта: B0, Обозначение типа: Термостат требует обслуживания; с дополнительными аксессуарами, Используется совместно с: Охладители для бутылок, Включение, теплая сторона [°C]: 11.5, Выключение, теплая сторона[°C]: 6, Включение с холодной стороны [°C]: -1, Выключение охлаждения [°C]: -8.5, Длина капиллярной трубки [мм]: 2000

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material Description077B Service thermostat no. 8
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Включение с холодной стороны [°C]-1.0 °C
Включение с холодной стороны [°F]30.2 °F
Характеристика изделия
Значение
Включение, теплая сторона [°C]11.5 °C
Включение, теплая сторона[°F]52.7 °F
Выключение охлаждения [°C]-8.5 °C
Выключение, теплая сторона[°C]6.0 °C
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Длина капиллярной трубки [дюймы]78.7 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]2000 мм
Используется совместно сОхладители для бутылок
Количество в упаковке40 шт
Название продуктаКомплект для обслуживания
Обозначение типаТермостат требует обслуживанияс дополнительными аксессуарами
Отключение режима нагрева [°F]42.8 °F
Отключение режима охлаждения [°F]16.7 °F
СертификацияBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Тип продуктаB0

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто144 Грамм
Вес нетто88 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.486 Литр
EAN/UPC5702424006617