Box w content

Термостат требует обслуживания; с дополнительными аксессуарами, B3

077B7007

Тип продукта: B3, Обозначение типа: Термостат требует обслуживания; с дополнительными аксессуарами, Используется совместно с: Морозильная камера с пассивной сигнализацией, Включение, теплая сторона [°C]: -10, Выключение, теплая сторона[°C]: -17, Выключение охлаждения [°C]: -34.5, Выключение охлаждения [°C]: -34.5, Длина капиллярной трубки [мм]: 2300

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionТермостат сервисный
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Включение с холодной стороны [°C]-24.0 °C
Включение с холодной стороны [°F]-11.2 °F
Включение, теплая сторона [°C]-10.0 °C
Включение, теплая сторона[°F]14.0 °F
Характеристика изделия
Значение
Выключение охлаждения [°C]-34.5 °C
Выключение, теплая сторона[°C]-17.0 °C
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Длина капиллярной трубки [дюймы]90.5 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]2300 мм
Используется совместно сМорозильная камера с пассивной сигнализацией
Количество в упаковке40 шт
Название продуктаКомплект для обслуживания
Обозначение типаТермостат требует обслуживанияс дополнительными аксессуарами
Отключение режима нагрева [°F]1.4 °F
Отключение режима охлаждения [°F]-30.1 °F
СертификацияBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Сигнал включения охлаждения [°C]-19.0 °C
Сигнал дифференциала, теплая сторона[°C]4.0 °C
Тип продуктаB3

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто158 Грамм
Вес нетто132 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.486 Литр
EAN/UPC5702424006600