Box w content

Термостат требует обслуживания; с дополнительными аксессуарами, B0

077B7005

Тип продукта: B0, Обозначение типа: Термостат требует обслуживания; с дополнительными аксессуарами, Используется совместно с: Шкафы для мороженого, Включение, теплая сторона [°C]: -7.8, Выключение, теплая сторона[°C]: -15, Включение с холодной стороны [°C]: -21, Выключение охлаждения [°C]: -32.5, Длина капиллярной трубки [мм]: 2300

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material Description077B Service thermostat no. 5
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Включение с холодной стороны [°C]-21.0 °C
Включение с холодной стороны [°F]-5.8 °F
Включение, теплая сторона [°C]-7.8 °C
Характеристика изделия
Значение
Включение, теплая сторона[°F]18.0 °F
Выключение охлаждения [°C]-32.5 °C
Выключение, теплая сторона[°C]-15.0 °C
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Длина капиллярной трубки [дюймы]90.5 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]2300 мм
Используется совместно сШкафы для мороженого
Количество в упаковке40 шт
Название продуктаКомплект для обслуживания
Обозначение типаТермостат требует обслуживанияс дополнительными аксессуарами
Отключение режима нагрева [°F]5.0 °F
Отключение режима охлаждения [°F]-26.5 °F
СертификацияBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Тип продуктаB0

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто148 Грамм
Вес нетто130 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.486 Литр
EAN/UPC5702424006624