Box w content

Термостат требует обслуживания; с дополнительными аксессуарами, B62

077B7003

Тип продукта: B62, Обозначение типа: Термостат требует обслуживания; с дополнительными аксессуарами, Используется совместно с: Холодильники; с автоматическим размораживанием, Включение, теплая сторона [°C]: 3.5, Выключение, теплая сторона[°C]: -11, Выключение охлаждения [°C]: -27.5, Выключение охлаждения [°C]: -27.5, Длина капиллярной трубки [мм]: 1600

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionТермостат сервисный
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Включение с холодной стороны [°C]3.5 °C
Включение с холодной стороны [°F]38.3 °F
Включение, теплая сторона [°C]3.5 °C
Характеристика изделия
Значение
Включение, теплая сторона[°F]38.3 °F
Выключение охлаждения [°C]-27.5 °C
Выключение, теплая сторона[°C]-11.0 °C
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Длина капиллярной трубки [дюймы]63.0 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]1600 мм
Используется совместно сХолодильникис автоматическим размораживанием
Количество в упаковке40 шт
Название продуктаКомплект для обслуживания
Обозначение типаТермостат требует обслуживанияс дополнительными аксессуарами
Отключение режима нагрева [°F]12.2 °F
Отключение режима охлаждения [°F]-17.5 °F
СертификацияBEABCECMIMEACLLC CDC TYSKcURus
Тип продуктаB62

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто148 Грамм
Вес нетто122 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.486 Литр
EAN/UPC5702424006570