Box w content

Термостат требует обслуживания, B4

077B7002

Тип продукта: B4, Обозначение типа: Термостат требует обслуживания, Используется совместно с: Холодильники; с ручным оттаиванием, Включение, теплая сторона [°C]: 0, Выключение, теплая сторона[°C]: -7.5, Выключение охлаждения [°C]: -22, Выключение охлаждения [°C]: -22, Длина капиллярной трубки [мм]: 1300

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionТермостат электромеханический
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Включение с холодной стороны [°C]-12.0 °C
Включение с холодной стороны [°F]10.4 °F
Включение, теплая сторона [°C]0.0 °C
Включение, теплая сторона[°F]32.0 °F
Характеристика изделия
Значение
Выключение охлаждения [°C]-22.0 °C
Выключение, теплая сторона[°C]-7.5 °C
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Длина капиллярной трубки [дюймы]51.2 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]1300 мм
Используется совместно сХолодильникис ручным оттаиванием
Количество в упаковке40 шт
Название продуктаКомплект для обслуживания
Обозначение типаТермостат требует обслуживанияwith accessoriess
Отключение режима нагрева [°F]18.5 °F
Отключение режима охлаждения [°F]-7.6 °F
Оттайка, теплая сторона[°C]6.0 °C
Оттайка, теплая сторона[°F]42.8 °F
СертификацияBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Тип продуктаB4

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто140 Грамм
Вес нетто120 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.486 Литр
EAN/UPC5702424006563