Box w content

Термостат требует обслуживания; с дополнительными аксессуарами, B0

077B7001

Тип продукта: B0, Обозначение типа: Термостат требует обслуживания; с дополнительными аксессуарами, Используется совместно с: Холодильники, Включение, теплая сторона [°C]: 2, Выключение, теплая сторона[°C]: -5.5, Включение с холодной стороны [°C]: -13.5, Выключение охлаждения [°C]: -25, Длина капиллярной трубки [мм]: 1300

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material Description077B Service thermostat no. 1
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Включение с холодной стороны [°C]-13.5 °C
Включение с холодной стороны [°F]7.7 °F
Характеристика изделия
Значение
Включение, теплая сторона [°C]2.0 °C
Включение, теплая сторона[°F]35.6 °F
Выключение охлаждения [°C]-25.0 °C
Выключение, теплая сторона[°C]-5.5 °C
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Длина капиллярной трубки [дюймы]51.2 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]1300 мм
Используется совместно сХолодильники
Количество в упаковке40 шт
Название продуктаКомплект для обслуживания
Обозначение типаТермостат требует обслуживанияс дополнительными аксессуарами
Отключение режима нагрева [°F]22.1 °F
Отключение режима охлаждения [°F]-13.0 °F
СертификацияBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Тип продуктаB0

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто136 Грамм
Вес нетто126 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.486 Литр
EAN/UPC5702424006556