Термостат, B6
077B6926
Тип продукта: B6, Включение, теплая сторона [°C]: 2.4, Выключение, теплая сторона[°C]: -8.4, Выключение охлаждения [°C]: -15.7, Выключение охлаждения [°C]: -15.7, Длина капиллярной трубки [мм]: 1842
077B6926
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B6, 8-40 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Включение с холодной стороны [°C] | 2.4 °C |
| Включение, среднее положение [°C] | 2.4 °C |
| Включение, теплая сторона [°C] | 2.4 °C |
| Выключение охлаждения [°C] | -15.7 °C |
| Выключение, среднее положение [°C] | -12.0 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Выключение, теплая сторона[°C] | -8.4 °C |
| Группа продуктов | Механические средства регулирования охлаждения |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 65 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -25 °C |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 1842 мм |
| Используется совместно с | Refrig.w.automatic defrost |
| Количество в упаковке | 80 шт |
| Название продукта | Термостат |
| Обозначение типа | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| Определено при давлении [мм рт. ст.] | 760 мм рт. ст. |
| Регулировка позиции | СРЕДНИЙ |
| Сертификация | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Терминалы | КЛЕММА 4, ОДИНОЧНАЯ6,3 x 0,8 mm All |
| Тип продукта | B6 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.086 Килограмм |
| Вес нетто | 0.08 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.309 Кубический дециметр |
| EAN/UPC | 5702424031428 |