077B_single UL side_B02

Термостат, B63

077B6335

Тип продукта: B63, Используется совместно с: Холодильник с автоматическим размораживанием, Включение, теплая сторона [°C]: 3.5, Выключение, теплая сторона[°C]: -12.5, Выключение охлаждения [°C]: -21, Выключение охлаждения [°C]: -21, Длина капиллярной трубки [мм]: 1010
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
Material DescriptionThermostat 077B63, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Включение с холодной стороны [°C]3.5 °C
Включение, теплая сторона [°C]3.5 °C
Выключение охлаждения [°C]-21.0 °C
Выключение, теплая сторона[°C]-12.5 °C
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Длина капиллярной трубки [мм]1010 мм
Используется совместно сХолодильник с автоматическим размораживанием
Количество в упаковке90 шт
Название продуктаТермостат
Обозначение типаWith constant cut-in, aut.defrost and chan. contact
Определено при давлении [мм рт. ст.]760 мм рт. ст.
Регулировка позицииТЕПЛЫЙ
СертификацияBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Терминалы6,3 x 0,8 mm All
Тип продуктаB63

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто97 Грамм
Вес нетто92 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.262 Литр
EAN/UPC5715255064992