Термостат, B63
077B6331
Тип продукта: B63, Включение, теплая сторона [°C]: 4, Выключение, теплая сторона[°C]: -13, Выключение охлаждения [°C]: -25, Выключение охлаждения [°C]: -25, Длина капиллярной трубки [мм]: 2250
077B6331
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B63, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Включение с холодной стороны [°C] | 4.0 °C |
| Включение, среднее положение [°C] | 4.0 °C |
| Включение, теплая сторона [°C] | 4.0 °C |
| Выключение охлаждения [°C] | -25.0 °C |
| Выключение, среднее положение [°C] | -18.5 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Выключение, теплая сторона[°C] | -13.0 °C |
| Группа продуктов | Механические средства регулирования охлаждения |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 65 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -25 °C |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 2250 мм |
| Используется совместно с | Refrig.w.automatic defrost |
| Количество в упаковке | 45 шт |
| Контактное устройство во взрывонепроницаемой оболочке (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Название продукта | Термостат |
| Обозначение типа | With constant cut-in temperat.aut. defrost and chan. contact |
| Определено при давлении [мм рт. ст.] | 737 мм рт. ст. |
| Регулировка позиции | СРЕДНИЙ |
| Сертификация | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Терминалы | КЛЕММА 4, ОДИНОЧНАЯ6,3 x 0,8 mm All |
| Тип продукта | B63 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.127 Килограмм |
| Вес нетто | 0.11 Килограмм |
| Volume | 0.525 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424227609 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |