077B_single UL side_B02

Термостат, B62

077B6221

Тип продукта: B62, Включение, теплая сторона [°C]: 3.5, Выключение, теплая сторона[°C]: -12.5, Выключение охлаждения [°C]: -23, Выключение охлаждения [°C]: -23, Длина капиллярной трубки [мм]: 1000

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Включение с холодной стороны [°C]3.5 °C
Включение, теплая сторона [°C]3.5 °C
Выключение охлаждения [°C]-23.0 °C
Характеристика изделия
Значение
Выключение, теплая сторона[°C]-12.5 °C
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Длина капиллярной трубки [мм]1000 мм
Используется совместно сRefrig.w.automatic defrost
Количество в упаковке100 шт
Название продуктаТермостат
Обозначение типаWith constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact
Определено при давлении [мм рт. ст.]760 мм рт. ст.
Регулировка позицииХОЛОДН.
СертификацияBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Терминалы6,3 x 0,8 mm All
Тип продуктаB62

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.11 Килограмм
Вес нетто0.105 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.309 Кубический дециметр
EAN/UPC5702424000035