077B_single UL side_B02

Термостат, B52

077B5272

Включение, теплая сторона [°C]: 8.5, Выключение, теплая сторона[°C]: -11.2, Включение с холодной стороны [°C]: 2.4, Выключение охлаждения [°C]: -21.5, Длина капиллярной трубки [мм]: 790

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B52, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Включение с холодной стороны [°C]2.4 °C
Включение, среднее положение [°C]4.3 °C
Включение, теплая сторона [°C]8.5 °C
Выключение охлаждения [°C]-21.5 °C
Характеристика изделия
Значение
Выключение, среднее положение [°C]-18.1 °C
Выключение, теплая сторона[°C]-11.2 °C
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Длина капиллярной трубки [мм]790 мм
Используется совместно сRefrig.w.automatic defrost
Количество в упаковке100 шт
Название продуктаТермостат
Обозначение типаWith large diff. and automaticdefrost and aux. contact
Определено при давлении [мм рт. ст.]760 мм рт. ст.
Регулировка позицииХОЛОДН.
СертификацияBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Терминалы6,3 x 0,8 mm All
Тип продуктаB52

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто89 Грамм
Вес нетто84 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.309 Литр
EAN/UPC5702424640200