Термостат, B5
077B5033
Тип продукта: B5, Включение, теплая сторона [°C]: 6.3, Выключение, теплая сторона[°C]: -5.3, Включение с холодной стороны [°C]: 3.5, Выключение охлаждения [°C]: -9.4, Длина капиллярной трубки [мм]: 900
077B5033
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B5, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Включение с холодной стороны [°C] | 3.5 °C |
| Включение, теплая сторона [°C] | 6.3 °C |
| Выключение охлаждения [°C] | -9.4 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Выключение, теплая сторона[°C] | -5.3 °C |
| Группа продуктов | Механические средства регулирования охлаждения |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 65 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -25 °C |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 900 мм |
| Используется совместно с | Холодильник с автоматическим размораживанием |
| Количество в упаковке | 100 шт |
| Название продукта | Термостат |
| Обозначение типа | With large differential andautomatic defrost |
| Определено при давлении [мм рт. ст.] | 760 мм рт. ст. |
| Регулировка позиции | ХОЛОДН. |
| Сертификация | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Терминалы | КЛЕММА 4, ОДИНОЧНАЯ6,3 x 0,8 mm All |
| Тип продукта | B5 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 79 Грамм |
| Вес нетто | 74 Грамм |
| Volume | 0.236 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162878682 |
| Proposition 65 | No significant risk |