077B_single UL side_B4

Термостат, B4

077B4047

Тип продукта: B4, Обозначение типа: Стандартный термостат, Используется совместно с: Холодильники; с ручным оттаиванием, Включение, теплая сторона [°C]: -4, Выключение, теплая сторона[°C]: -13, Выключение охлаждения [°C]: -22, Выключение охлаждения [°C]: -22, Длина капиллярной трубки [мм]: 1000

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionТермостат
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Альтерн. код 1 Danfoss (обслуживание)077B4047
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Включение с холодной стороны [°C]-11.0 °C
Включение, теплая сторона [°C]-4.0 °C
Выключение охлаждения [°C]-22.0 °C
Выключение, теплая сторона[°C]-13.0 °C
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Длина капиллярной трубки [мм]1000 мм
Используется совместно сХолодильникис ручным оттаиванием
Количество в упаковке80 шт
Название продуктаТермостат
Обозначение типаСтандартный термостат
Определено при давлении [мм рт. ст.]760 мм рт. ст.
Оттайка, теплая сторона[°C]6.0 °C
Регулировка позицииТЕПЛЫЙ
Сервис термостата077B4019077B4020077B4021077B4032077B4040077B4043077B4047077B4048077B4049077B4052077B4058077B4059077B4064077B4067077B4070077B4071077B4074077B4077077B4080077B4088
СертификацияBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Терминалы6,3 x 0,8 mm All
Тип продуктаB4
Холодное оттаивание [°C]6.0 °C

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.096 Килограмм
Вес нетто0.09 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.309 Кубический дециметр
EAN/UPC5702424012205