Термостат, B62
077B3695
Тип продукта: B62, Используется совместно с: Холодильники, Включение, теплая сторона [°C]: 3, Выключение, теплая сторона[°C]: -5, Выключение охлаждения [°C]: -12, Выключение охлаждения [°C]: -12, Длина капиллярной трубки [мм]: 1100
077B3695
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Включение с холодной стороны [°C] | 3.0 °C |
| Включение, теплая сторона [°C] | 3.0 °C |
| Выключение охлаждения [°C] | -12.0 °C |
| Выключение, теплая сторона[°C] | -5.0 °C |
| Группа продуктов | Механические средства регулирования охлаждения |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 65 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -25 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Длина капиллярной трубки [мм] | 1100 мм |
| Используется совместно с | Холодильники |
| Количество в упаковке | 90 шт |
| Контактное устройство во взрывонепроницаемой оболочке (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Название продукта | Термостат |
| Обозначение типа | With constant cut-in,automatic defrost and aux.cont |
| Определено при давлении [мм рт. ст.] | 760 мм рт. ст. |
| Регулировка позиции | ХОЛОДН. |
| Сертификация | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Терминалы | 6,3 x 0,8 mm All |
| Тип продукта | B62 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 94.2 Грамм |
| Вес нетто | 89.2 Грамм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.262 Литр |
| EAN/UPC | 5715255224969 |