Термостат, B62
077B3693
Тип продукта: B62, Используется совместно с: Холодильники; с автоматическим размораживанием, Включение, теплая сторона [°C]: 3.5, Выключение, теплая сторона[°C]: -11, Выключение охлаждения [°C]: -27.5, Выключение охлаждения [°C]: -27.5, Длина капиллярной трубки [мм]: 1200
077B3693
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
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Включение с холодной стороны [°C] | 3.5 °C |
| Включение, теплая сторона [°C] | 3.5 °C |
| Выключение охлаждения [°C] | -27.5 °C |
| Выключение, теплая сторона[°C] | -11.0 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Механические средства регулирования охлаждения |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 65 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -25 °C |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 1200 мм |
| Используется совместно с | Холодильникис автоматическим размораживанием |
| Количество в упаковке | 100 шт |
| Контактное устройство во взрывонепроницаемой оболочке (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Название продукта | Термостат |
| Обозначение типа | With constant cut-in,automatic defrost and aux.cont |
| Определено при давлении [мм рт. ст.] | 760 мм рт. ст. |
| Регулировка позиции | ХОЛОДН. |
| Сертификация | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Терминалы | 6,3 x 0,8 mm All |
| Тип продукта | B62 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 96 Грамм |
| Вес нетто | 91 Грамм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.236 Литр |
| EAN/UPC | 5715255124375 |