077B_single UL side_B02

Термостат, B6

077B3692

Тип продукта: B6, Используется совместно с: с автоматическим размораживанием, Включение, теплая сторона [°C]: 3.5, Выключение, теплая сторона[°C]: -5, Выключение охлаждения [°C]: -21, Выключение охлаждения [°C]: -21, Длина капиллярной трубки [мм]: 900

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Включение с холодной стороны [°C]3.5 °C
Включение, теплая сторона [°C]3.5 °C
Выключение охлаждения [°C]-21.0 °C
Выключение, теплая сторона[°C]-5.0 °C
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Длина капиллярной трубки [мм]900 мм
Используется совместно сс автоматическим размораживаниемRefrigerator
Количество в упаковке100 шт
Контактное устройство во взрывонепроницаемой оболочке (EBD)077R0379 ref. 1
Название продуктаТермостат
Обозначение типаWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Определено при давлении [мм рт. ст.]650 мм рт. ст.
Регулировка позицииХОЛОДН.
СертификацияBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Терминалы6,3 x 0,8 mm All
Тип продуктаB6

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто90 Грамм
Вес нетто85 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.236 Литр
EAN/UPC5715255124412