077B_single UL side_B02

Термостат, B62

077B3690

Тип продукта: B62, Используется совместно с: Холодильники, Включение, теплая сторона [°C]: 4.5, Выключение, теплая сторона[°C]: -13, Выключение охлаждения [°C]: -26, Выключение охлаждения [°C]: -26, Длина капиллярной трубки [мм]: 1200
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
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Включение с холодной стороны [°C]4.5 °C
Включение, теплая сторона [°C]4.5 °C
Выключение охлаждения [°C]-26.0 °C
Характеристика изделия
Значение
Выключение, теплая сторона[°C]-13.0 °C
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Длина капиллярной трубки [мм]1200 мм
Используется совместно сХолодильникиwith manual def.
Количество в упаковке100 шт
Название продуктаТермостат
Обозначение типаWith constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact
Определено при давлении [мм рт. ст.]760 мм рт. ст.
Регулировка позицииХОЛОДН.
СертификацияBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Терминалы6,3 x 0,8 mm All
Тип продуктаB62

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто97 Грамм
Вес нетто92 Грамм
Volume0.236 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162787410
Proposition 65No significant risk