Термостат, B6
077B3689
Тип продукта: B6, Включение, теплая сторона [°C]: 4.5, Выключение, теплая сторона[°C]: -13, Выключение охлаждения [°C]: -26, Выключение охлаждения [°C]: -26, Длина капиллярной трубки [мм]: 1200
077B3689
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
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B6, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Включение с холодной стороны [°C] | 4.5 °C |
| Включение, теплая сторона [°C] | 4.5 °C |
| Выключение охлаждения [°C] | -26.0 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Выключение, теплая сторона[°C] | -13.0 °C |
| Группа продуктов | Механические средства регулирования охлаждения |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 65 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -25 °C |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 1200 мм |
| Используется совместно с | Refrig.w.automatic defrost |
| Количество в упаковке | 100 шт |
| Название продукта | Термостат |
| Обозначение типа | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| Определено при давлении [мм рт. ст.] | 760 мм рт. ст. |
| Регулировка позиции | ХОЛОДН. |
| Сертификация | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Терминалы | 6,3 x 0,8 mm All |
| Тип продукта | B6 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 89 Грамм |
| Вес нетто | 84 Грамм |
| Volume | 0.236 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162787397 |
| Proposition 65 | No significant risk |