077B_single UL side_B02

Термостат, B6

077B3683

Тип продукта: B6, Включение, теплая сторона [°C]: 4, Выключение, теплая сторона[°C]: -11, Выключение охлаждения [°C]: -22, Выключение охлаждения [°C]: -22, Длина капиллярной трубки [мм]: 825
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
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Включение с холодной стороны [°C]4.0 °C
Включение, теплая сторона [°C]4.0 °C
Характеристика изделия
Значение
Выключение охлаждения [°C]-22.0 °C
Выключение, теплая сторона[°C]-11.0 °C
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Длина капиллярной трубки [мм]825 мм
Используется совместно сRefrig.w.automatic defrost
Количество в упаковке100 шт
Название продуктаТермостат
Обозначение типаWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Определено при давлении [мм рт. ст.]760 мм рт. ст.
Регулировка позицииХОЛОДН.
СертификацияBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Терминалы6,3 x 0,8 mm All
Тип продуктаB6

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто89 Грамм
Вес нетто84 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.236 Литр
EAN/UPC5715162686867