077B_single UL side_B02

Термостат, B62

077B3682

Тип продукта: B62, Включение, теплая сторона [°C]: 4, Выключение, теплая сторона[°C]: -12, Выключение охлаждения [°C]: -28, Выключение охлаждения [°C]: -28, Длина капиллярной трубки [мм]: 660
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
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Включение с холодной стороны [°C]4.0 °C
Включение, теплая сторона [°C]4.0 °C
Выключение охлаждения [°C]-28.0 °C
Характеристика изделия
Значение
Выключение, теплая сторона[°C]-12.0 °C
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Длина капиллярной трубки [мм]660 мм
Используется совместно сRefrig.w.automatic defrost
Количество в упаковке100 шт
Название продуктаТермостат
Обозначение типаWith constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact
Определено при давлении [мм рт. ст.]760 мм рт. ст.
Регулировка позицииХОЛОДН.
СертификацияBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Терминалы6,3 x 0,8 mm All
Тип продуктаB62

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто84 Грамм
Вес нетто75 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.236 Литр
EAN/UPC5715162664438