077B_single UL side_B02

Термостат, B6

077B3670

Тип продукта: B6, Обозначение типа: Стандартный термостат, Используется совместно с: Холодильники; с автоматическим размораживанием, Включение, теплая сторона [°C]: 3.5, Выключение, теплая сторона[°C]: -12.5, Выключение охлаждения [°C]: -23, Выключение охлаждения [°C]: -23, Длина капиллярной трубки [мм]: 1600

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material Description077B3670 термостат электромеханический
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Включение с холодной стороны [°C]3.5 °C
Включение, теплая сторона [°C]3.5 °C
Выключение охлаждения [°C]-23.0 °C
Характеристика изделия
Значение
Выключение, теплая сторона[°C]-12.5 °C
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Длина капиллярной трубки [мм]1600 мм
Используется совместно сХолодильникис автоматическим размораживанием
Количество в упаковке100 шт
Название продуктаТермостат
Обозначение типаСтандартный термостат
Определено при давлении [мм рт. ст.]760 мм рт. ст.
Регулировка позицииХОЛОДН.
СертификацияBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Терминалы6,3 x 0,8 mm All
Тип продуктаB6

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.09 Килограмм
Вес нетто0.085 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.236 Литр
EAN/UPC5702424062910