077B_single UL side_B02

Термостат, B62

077B3643

Тип продукта: B62, Обозначение типа: Стандартный термостат, Используется совместно с: Холодильники; с автоматическим размораживанием, Включение, теплая сторона [°C]: 4.5, Выключение, теплая сторона[°C]: -9, Выключение охлаждения [°C]: -27, Выключение охлаждения [°C]: -27, Длина капиллярной трубки [мм]: 1650

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Включение с холодной стороны [°C]4.5 °C
Включение, теплая сторона [°C]4.5 °C
Выключение охлаждения [°C]-27.0 °C
Выключение, теплая сторона[°C]-9.0 °C
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Длина капиллярной трубки [мм]1650 мм
Используется совместно сХолодильникис автоматическим размораживанием
Количество в упаковке90 шт
Контактное устройство во взрывонепроницаемой оболочке (EBD)077R0379 ref. 1
Название продуктаТермостат
Обозначение типаСтандартный термостат
Определено при давлении [мм рт. ст.]760 мм рт. ст.
Регулировка позицииХОЛОДН.
СертификацияBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Терминалы6,3 x 0,8 mm All
Тип продуктаB62

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.115 Килограмм
Вес нетто0.11 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.309 Кубический дециметр
EAN/UPC5702428961943