077B_single UL side_B02

Термостат, B6

077B3607

Тип продукта: B6, Включение, теплая сторона [°C]: 5, Выключение, теплая сторона[°C]: -12.2, Выключение охлаждения [°C]: -24.4, Выключение охлаждения [°C]: -24.4, Длина капиллярной трубки [мм]: 1300

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Включение с холодной стороны [°C]5.0 °C
Включение, среднее положение [°C]5.0 °C
Включение, теплая сторона [°C]5.0 °C
Выключение охлаждения [°C]-24.4 °C
Выключение, среднее положение [°C]-18.3 °C
Выключение, теплая сторона[°C]-12.2 °C
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Длина капиллярной трубки [мм]1300 мм
Используется совместно сRefrig.w.automatic defrost
Количество в упаковке80 шт
Контактное устройство во взрывонепроницаемой оболочке (EBD)077R0379 ref. 1
Название продуктаТермостат
Обозначение типаWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Определено при давлении [мм рт. ст.]760 мм рт. ст.
Регулировка позицииСРЕДНИЙ
СертификацияBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
ТерминалыКЛЕММА 4, ОДИНОЧНАЯ6,3 x 0,8 mm All
Тип продуктаB6

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.086 Килограмм
Вес нетто0.08 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.309 Кубический дециметр
EAN/UPC5702428894524