077B_single UL side_B02

Термостат, B6

077B3548

Тип продукта: B6, Используется совместно с: Холодильники, Включение, теплая сторона [°C]: 2.9, Выключение, теплая сторона[°C]: -5.9, Выключение охлаждения [°C]: -10.6, Выключение охлаждения [°C]: -10.6, Длина капиллярной трубки [мм]: 1067

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B6, 8-40 amp, EBD
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Включение с холодной стороны [°C]2.9 °C
Включение, среднее положение [°C]2.9 °C
Включение, теплая сторона [°C]2.9 °C
Выключение охлаждения [°C]-10.6 °C
Выключение, среднее положение [°C]-7.7 °C
Характеристика изделия
Значение
Выключение, теплая сторона[°C]-5.9 °C
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Длина капиллярной трубки [мм]1067 мм
Используется совместно сХолодильники
Количество в упаковке90 шт
Контактное устройство во взрывонепроницаемой оболочке (EBD)077R0379 ref. 2
Название продуктаТермостат
Обозначение типаWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Определено при давлении [мм рт. ст.]760 мм рт. ст.
Регулировка позицииСРЕДНИЙ
СертификацияBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
ТерминалыКЛЕММА 4, ОДИНОЧНАЯ6,3 x 0,8 mm All
Тип продуктаB6

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто99 Грамм
Вес нетто84 Грамм
Volume0.262 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162940259
Proposition 65No significant risk