Термостат, B20
077B2834
Тип продукта: B20, Включение, теплая сторона [°C]: -19.5, Выключение, теплая сторона[°C]: -23.5, Выключение охлаждения [°C]: -34.5, Выключение охлаждения [°C]: -34.5, Длина капиллярной трубки [мм]: 800
077B2834
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
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B20, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Включение с холодной стороны [°C] | -30.0 °C |
| Включение, теплая сторона [°C] | -19.5 °C |
| Выключение охлаждения [°C] | -34.5 °C |
| Выключение, теплая сторона[°C] | -23.5 °C |
| Группа продуктов | Механические средства регулирования охлаждения |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 65 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -25 °C |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 800 мм |
| Используется совместно с | Freezer |
| Количество в упаковке | 100 шт |
| Контактное устройство во взрывонепроницаемой оболочке (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Название продукта | Термостат |
| Обозначение типа | With signal contact, cuttingin on rising temperature |
| Определено при давлении [мм рт. ст.] | 737 мм рт. ст. |
| Регулировка позиции | ТЕПЛЫЙ |
| Сертификация | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Сигнал включения охлаждения [°C] | -26.5 °C |
| Сигнал дифференциала, теплая сторона[°C] | 3.0 °C |
| Терминалы | 6,3 x 0,8 mm All |
| Тип продукта | B20 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 89 Грамм |
| Вес нетто | 84 Грамм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.236 Литр |
| EAN/UPC | 5715255145530 |