077B_single UL side_B20_EBD

Термостат, B20

077B2832

Тип продукта: B20, Используется совместно с: Морозильная камера с активной сигнализацией, Включение, теплая сторона [°C]: -11, Выключение, теплая сторона[°C]: -21, Выключение охлаждения [°C]: -27, Выключение охлаждения [°C]: -27, Длина капиллярной трубки [мм]: 800

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Включение с холодной стороны [°C]-15.5 °C
Включение, теплая сторона [°C]-11.0 °C
Выключение охлаждения [°C]-27.0 °C
Выключение, теплая сторона[°C]-21.0 °C
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Длина капиллярной трубки [мм]800 мм
Используется совместно сМорозильная камера с активной сигнализацией
Количество в упаковке100 шт
Контактное устройство во взрывонепроницаемой оболочке (EBD)077R0379 ref. 1
Название продуктаТермостат
Обозначение типаWith signal contact, cuttingin on rising temperature
Определено при давлении [мм рт. ст.]760 мм рт. ст.
Регулировка позицииТЕПЛЫЙ
СертификацияBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Сигнал включения охлаждения [°C]-12.5 °C
Сигнал дифференциала, теплая сторона[°C]3.0 °C
Терминалы6,3 x 0,8 mm All
Тип продуктаB20

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто89 Грамм
Вес нетто84 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.236 Литр
EAN/UPC5702424686574